ZHCUCY4 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压发生器电路
      2. 2.2.2 低压开关模式电源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路
      4. 2.2.4 时钟发生器
      5. 2.2.5 CMOS 至 LVDS 驱动器
      6. 2.2.6 布局指导
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 TIDA-010256 PCB 概览
      2. 3.1.2 TIDA-010256 连接器设置
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 高压电源输出纹波
      2. 3.4.2 输出波形
      3. 3.4.3 热力测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

输出波形

表 3-3、表 3-4 和 表 3-5 显示了 TX7516 在 CW 模式、B 模式和弹性成像模式下的部分寄存器配置。由于每个 TMUX9832 的脉冲发生器输入变电站相同,因此第一个 TMUX9832 的所有通道都导通以进行测试,在 TMUX9832,输出端测量,负载电阻为 220Ω|220pF。

表 3-3 CW 模式寄存器配置
BF_CLK BF_CLK_DIV CLK_DIV HVB 周期 CW 输出频率
200MHz 2 2 50 1MHz
表 3-4 B 模式存储器配置
ADDR BYTE 4 BYTE 3 BYTE 2 BYTE 1
0x40 0xCA

电平 = 010(HVP_B)、

周期 = 25

0xC8

电平= 000(GND)、

周期 = 25

0x01

LOCAL_REP_NUM = 1

0x00

GBL_REP_NUM = 0

0x41 0x00 0xC8

电平= 000(GND)、

周期 = 25

0xCA

电平 = 010(HVP_B)、

周期 = 25

0xc9

电平 = 001(HVP_A)、

周期 = 25

0x42 0x00 0x00 0x00 0xff
表 3-5 弹性成像模式内存配置
ADDR BYTE 4 BYTE 3 BYTE 2 BYTE 1
0x40 0x55

电平 = 101(AVDDM_HV_A)、

周期 = 10

0x51

电平 = 001(AVDDP_HV_A)、

周期 = 10

0x63

LOCAL_REP_NUM = 99

0x13

GBL_REP_NUM = 19

0x41 0x00 0x00 0xff 0x00

图 3-6 至 图 3-9 显示了 CW 模式、B 模式和弹性成像模式的波形。


TIDA-010256 CW 模式波形

图 3-6 CW 模式波形

TIDA-010256 弹性成像模式波形

图 3-8 弹性成像模式波形

TIDA-010256 B 模式波形

图 3-7 B 模式波形

TIDA-010256 弹性成像模式波形(放大)

图 3-9 弹性成像模式波形
(放大)