ZHCUCY4
April 2025
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
高压发生器电路
2.2.2
低压开关模式电源
2.2.3
Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路
2.2.4
时钟发生器
2.2.5
CMOS 至 LVDS 驱动器
2.2.6
布局指导
2.3
重点产品
2.3.1
TX7516
2.3.2
TMU9832
2.3.3
AM2431
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.1.1
TIDA-010256 PCB 概览
3.1.2
TIDA-010256 连接器设置
3.2
软件要求
3.3
测试设置
3.4
测试结果
3.4.1
高压电源输出纹波
3.4.2
输出波形
3.4.3
热力测试
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
4.3
文档支持
德州仪器 (TI),
TMUX9832 具有闩锁效应抑制的无高电压偏置、超出电源电压、220V 1:1、32 通道开关数据表
德州仪器 (TI)
TX7516 带有 T/R 开关和片上波束成形器的五级 16 通道发送器数据表
德州仪器 (TI),
AM243x Sitara™ 微处理器数据表
德州仪器 (TI),
LM5155x 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器数据表
德州仪器 (TI),
LMK00304 3GHz 四路输出超低加性抖动差分时钟缓冲器/电平转换器数据表
德州仪器 (TI),
TPSM63603 采用增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块数据表
德州仪器 (TI),
TPS7A94 1A、超低噪声、超低 PSRR 低压降稳压器数据表
德州仪器 (TI),
设计适用于超声智能探头的双极高压 SEPIC 电源应用手册