ZHCUCY4 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压发生器电路
      2. 2.2.2 低压开关模式电源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路
      4. 2.2.4 时钟发生器
      5. 2.2.5 CMOS 至 LVDS 驱动器
      6. 2.2.6 布局指导
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 TIDA-010256 PCB 概览
      2. 3.1.2 TIDA-010256 连接器设置
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 高压电源输出纹波
      2. 3.4.2 输出波形
      3. 3.4.3 热力测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

热力测试

在测试过程中,脉冲输出连接到实际 PZT 探头。接下来,在连续剪切波输出 10 分钟后,测试 TMUX9832 和 TX7516 的温升。TMUX9832 器件处于以下条件:

  • 仅打开 16 个通道
  • 弹性成像脉冲重复频率 (PRF) = 20Hz
  • 频率 = 2.5MHz
  • 转换脉冲发生器计数 = 1250
  • 70V 峰值电压


TIDA-010256 启动

图 3-10 启动

TIDA-010256 TMUX9832(放大)

图 3-12 TMUX9832(放大)

TIDA-010256 10 分钟

图 3-11 10 分钟