ZHCUCY4 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压发生器电路
      2. 2.2.2 低压开关模式电源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路
      4. 2.2.4 时钟发生器
      5. 2.2.5 CMOS 至 LVDS 驱动器
      6. 2.2.6 布局指导
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 TIDA-010256 PCB 概览
      2. 3.1.2 TIDA-010256 连接器设置
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 高压电源输出纹波
      2. 3.4.2 输出波形
      3. 3.4.3 热力测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

系统说明

超声波成像的原理是通过发送高压脉冲来激励换能器,然后接收来自物体的回波。回波信号的振幅将光强度调制为图像。现代超声波系统中有 1 到 256 个换能器,这意味着系统需要大量的发送器。B 模式成像系统在现代超声波系统中有 16 到 256 个传感器,可提供更大的声孔径、更清晰的横向分辨率和更高的信噪比,以及增强的成像质量。图 1-1 显示了经过简化的系统方框图。


TIDA-010256 经过简化的系统方框图

图 1-1 经过简化的系统方框图

该设计采用四个 TMUX9832 器件,这些器件在漏极 (Dx) 引脚上集成了泄放电阻器,可对容性负载进行放电,从而在传感器和前端主板之间实现紧凑的接口。TX7516 是一个 16 通道发送器。该设计使用两个 TX7516 器件将电线和发送器的数量减少约 75%。

为了简化波束形成过程,系统在发送器器件 (TX7516) 中包含一个内置波束形成图形发生器,该发生器通过高性能通用微控制器 (AM2431) 控制脉冲传输。复杂波束形成只能使用串行外设接口 (SPI) 来实现,最大速率为 50MHz。此外,可以使用可编程实时单元 (PRU) IO(针对 TMUX9832 最高支持 100MHz)来控制 TMUX9832 器件的 SPI。