ZHCUCY4 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压发生器电路
      2. 2.2.2 低压开关模式电源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路
      4. 2.2.4 时钟发生器
      5. 2.2.5 CMOS 至 LVDS 驱动器
      6. 2.2.6 布局指导
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 TIDA-010256 PCB 概览
      2. 3.1.2 TIDA-010256 连接器设置
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 高压电源输出纹波
      2. 3.4.2 输出波形
      3. 3.4.3 热力测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

高压发生器电路

图 2-2 展示了高压拓扑。此拓扑从 12V 总线电源生成 ±80V 和 ±40V 电源,通过 SEPIC 和 Cuk 电路为 TX7516 供电。本节主要介绍 SEPIC 电路设计过程(±80V 电源轨)和关键器件选择。


TIDA-010256 高压电源拓扑

图 2-2 高压电源拓扑
表 2-1 高压电源公式
参数公式结果
占空比
Dmax=Vout+VdVinmin+Vout+Vd
87.3%

其中

  • Vd ≅ 0.7V
  • Vinmin = 11.7V
开关频率根据 LM5155x 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 数据表的最大占空比与频率间的关系 图,开关频率可低至 100kHz。150kHz、100kHz
电感器
L1=L2=L3=Vinmin×Vinmax×Dmax2×Iout×Vout×0.4×fSW=42.55μH. n = 0.88
IL1peak=Iout×Vout+Vd×(1+0.42)Vinmin×n=2.81A
IL2peak=Iout×(1+0.42)=0.36A
L1 = 47μH、
DCR = 0.0459Ω
并且 Isat = 3.8AL2 = 47μH、
DCR = 0.095Ω
并且 Isat = 1.45A
电源 MOSFET Q1
Vpeak=Vin+Vout+Vd=12+100+0.7=112.7V
IQ1RMS=Iout×Vout+Vmin+Vd×Vout+VdVinmin2=2.21A
PQ1=IQ1RMS2×RDS(on)×Dmax+Vinmin+Vout×IQ1peak×QGD×fswIG=0.249W
FDMC86240

150V,4.6A MOSFET

TJ(MAX) = 150℃ > TJ

其中

  • RDS(on) = 0.0447Ω
  • QGD= 2.3nC
  • IG = 1.5A
  • TJ= PQ1 × RθJA + TA = 0.249 × 53 + 25 = 38.197°C
二极管 D1、D2
Vreverse≥Vinmax+Voutmax=92V
Ipeak≥ IL1peak+IL2peak=3.17A
Pd=Iout×Vd=0.21W
MBRS4201T3G 肖特基、200V、4A

其中

  • Vd = 0.7V
耦合电容器 Cs1、Cs2
Icprmsmax=Iout×Vout+VdVinmin=0.788A

如果 Cs 中的目标纹波 < 0.8V,则根据以下公式:

∆cp≤ Iout×DmaxCs×fSW+ESR×max⁡(Il1peak,  Il2peak)
Cs must be≥Iout×Dmax∆cp×fSW=2.182μF
ESR≤∆cpmax⁡(Il1peak,  Il2peak)=285mΩ
Cs1 = Cs2 = 2.2μF
输出电容器
Icout,RMS=Iout×Dmax1-Dmax=0.787A

如果 Cout 中的目标纹波 < Vout× 1%,则根据以下公式:

Cout must be≥Iout×Dmax∆cout×fSW=2.18μF
ESR≤∆cout⁡Il1peak+Il2peak=252mΩ
18122C105JAT2A × 2 200V
输入电容器
Cinmin=PoutVsupplymin×(1-D)∆Vsupply×fSW=6.95μF
10μF、25Vdc

其中

  • ΔVsupply = 0.25V
补偿

RFBB = 11kΩ、RFBT = 618kΩ

FRHPZ=(1-Dmax)2×Vout2πDmax×L2×0.5×Iout=33.37kHz
FR=12πL2×Cs=15.651kHz
Fcross=FR6=2.608kHz
Rcomp=2π×Cout×Rs×Vout2×Fcross×(1+Dmax)Gcomp×gm×Vinmin×Dmax=2×π×2.2×10-6×0.01×80×80×2608×1.8730.142×2mAV×11.7×0.873=1.49kΩ
FZ_EA=Fcross×1π×Cout×VoutIout=1189.55Hz
Ccomp=Cout×VoutIout4πRcomp2×Fcross=89.79nF
CHF=Ccomp×L2Ccomp×1-Dmax2×VoutIout×Rcomp-L2=7.39nF
R18 = 1.5kΩ

C26 = 100nF

C25 = 6.8nF

Rs = 10mΩ

TIDA-010256 80V 高压电源原理图

图 2-3 80V 高压电源原理图

表中还引用了 ±40V 高压输出通道计算。此外,为了更方便地调节输出电压,使用了 10 位 DAC53401 来控制 SEPIC 的正电压反馈环路。图 2-4 显示了 ±80V 输出通道的 DAC 修整电路。


TIDA-010256 DACx3401 电源控制

图 2-4 DACx3401 电源控制

DAC53401 具有高阻态断电模式,在加电时默认设置为该模式,除非使用非易失性存储器对器件进行编程。当数模转换器 (DAC) 输出为 Hi-Z 时,通过 R3 的电流为零,SEPIC 被设置为标称输出电压,这也是为了避免在 DAC 上电期间没有电流流过 R3。假定电流限值为 10μA,使用 方程式 1 来计算 R3 的值。

方程式 1. R3=VDACmax-VFBIset=10001024×1.21×3-110μA=25.45k

其中

  • DAC 代码限制为 1000
  • 内部基准 = 1.21V
  • 增益 = 3
  • R3 选择 27kΩ

根据 方程式 2,假定当 RB 为 11kΩ 时,DAC 的输出代码为 0,RT 可以计算为 618kΩ。当 DAC 代码为 1024 时,计算出的输出电压变为负值;因此,将 DAC 代码的最大值限制为 924,此时的输出电压约为 5.09V。

方程式 2. VOUT=1+RTRB+RTR3×Vref-RTR3×Code1024×VDACref×Gain