ZHCUCY4 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压发生器电路
      2. 2.2.2 低压开关模式电源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路
      4. 2.2.4 时钟发生器
      5. 2.2.5 CMOS 至 LVDS 驱动器
      6. 2.2.6 布局指导
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 TIDA-010256 PCB 概览
      2. 3.1.2 TIDA-010256 连接器设置
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 高压电源输出纹波
      2. 3.4.2 输出波形
      3. 3.4.3 热力测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

主要系统规格

表 1-1 主要系统规格
参数规格详细信息
系统输入电压 (VIN)12V(电源)
开关输出电压(正极)5.5V电源模块,无需外部电感器
+5V 输出5V、800nVRMS、(10Hz–100kHz)
开关输出电压(负极)-5.5V电源模块、反相降压拓扑
-5V 输出–5V、16.48µVRMS
具有低噪声 LDO 的 TX7516 电源导轨+5V (800mA)、
–5V (800mA)
1.8V (400mA)
浮动低压降 (LDO) 稳压器上电时的浪涌电流 (±5V)。该表仅展示了 TX7516 的最大浪涌电流。
开关输出电压(数字 IO)0.85V、1.8V、3.3V
高电压输出最大值 ±80V (300mA)、
最大值 ±40V (300mA)
SEPIC 开关频率150kHz可以切换到 100kHz
SEPIC 输出电压纹波输出电压的 1%
负载电阻器220Ω | 220pF
BF_CLK 输入200MHz
波束形成器片上波束形成器
脉冲发生器输出模式CW 模式、B 模式、弹性成像
TMUX9832 控制模式具有菊花链的单端 SPI
MCU 引导模式QSPI 非引导通用异步接收器/发送器 (UART)
SPI 带宽50MHz 最大值(SPI 外设)、
100MHz (PRU IO)