ZHCUCY4 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压发生器电路
      2. 2.2.2 低压开关模式电源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路
      4. 2.2.4 时钟发生器
      5. 2.2.5 CMOS 至 LVDS 驱动器
      6. 2.2.6 布局指导
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 TIDA-010256 PCB 概览
      2. 3.1.2 TIDA-010256 连接器设置
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 高压电源输出纹波
      2. 3.4.2 输出波形
      3. 3.4.3 热力测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路

AM2431 处理器唤醒需要满足特定的上电时序条件。为了避免由于系统电压下降而在控制系统中产生错误,可通过附加电路来监控主电源轨。TPS386000 是一款具有可编程延迟和看门狗计时器的漏极开路、四通道电源电压监控器。图 2-13 展示了复位电路原理图。


TIDA-010256 复位电路原理图

图 2-13 复位电路原理图

当指定 SENSEx 引脚上的电压低于数据表中的 VITN(通常为 400mV)时,相应的复位输出被置为有效。在此设计中,1.8V 和 3.3V 的阈值电压分别为 1.692V 和 3.12V。

CPU 内核电源轨 (0.85V) 对电压变化非常敏感,需要额外的窗口监控配置。TPS386000 还支持窗口电压监控设计,如原理图所示,其中的窗口电压可使用以下公式计算。

方程式 3. V M O N ( U V ) = 1 + R 128 R 134 + R 135 × 0.4 = ( 1 + 100 101.4 ) × 0.4   = 0.7956 V
方程式 4. VMON(OV)=1+R128+R134R135×0.4=(1+100+12.788.7) ×0.4 =0.9082V

要对用户定义的可调节延迟时间进行编程,必须在 CTn 和 GND 之间连接一个外部电容器。根据方程式 5 来计算可调节延迟时间。

方程式 5. C C T n F = t d e l a y m s - 0.5 m s × 0.242 = 2.39822 n F

其中

  • tdelay = 10.41ms

在电源轨输出建立并稳定了一段预定的延迟时间后,输出将通过 PORZ 信号被置为高电平,这对应于门逻辑 IC SN74LVC1G11DCKR 的逻辑高电平。相反,只要任何电源轨发生压降,处理器就会复位。