ZHCUCY4 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压发生器电路
      2. 2.2.2 低压开关模式电源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路
      4. 2.2.4 时钟发生器
      5. 2.2.5 CMOS 至 LVDS 驱动器
      6. 2.2.6 布局指导
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 TIDA-010256 PCB 概览
      2. 3.1.2 TIDA-010256 连接器设置
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 高压电源输出纹波
      2. 3.4.2 输出波形
      3. 3.4.3 热力测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

测试设置

表 3-2 列出了用于 TIDA-010256 测试会话的设备。图 3-3 显示了测试设置。

表 3-2 TIDA-010256 设置所需的设备
测试设备 器件型号
高压电源(1) Agilent® 6030A、
ITECH® IT6724H
低压电源 Keithley® 2230G-30-1
示波器 Tektronix® DPO3054
探头 Tektronix® P5050B
TIDA-010256 板需要两个 ±100V 的高压电源,每个电源都具有 500mA 电流范围。

TIDA-010256 TIDA-010256 系统测试设置

图 3-3 TIDA-010256 系统测试设置

在测试中,需要一台额外的 PC 通过 TeraTerm 终端发送命令。