ZHCUCQ5 January 2025
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车应用。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,通过引脚或 I2C 进行控制。