ZHCUCQ5 January 2025
这款集成式单芯片调频连续波 (FMCW) 雷达传感器的工作频段为 57GHz 至 63.9GHz。该器件采用 TI 的低功耗 45nm 射频互补金属氧化物半导体 (RFCMOS) 工艺制程,并且在超小封装 (SFF) 中实现了出色的集成度。AWRL6432 专为汽车领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计,适用于车内儿童检测、入侵监测、手势检测和占位检测等应用。