ZHCUCQ5 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源拓扑
      2. 2.2.2 PCB 和外形因数
      3. 2.2.3 天线
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AWRL6432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TCAN3404DDFRQ1
      3. 2.3.3 TPS65036x-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 开始使用硬件
        1. 3.1.1.1 上电选项
      2. 3.1.2 通电检测 (SOP)
      3. 3.1.3 AWRL6432 初始化:电路板编程
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TCAN3404DDFRQ1

TCAN3404-Q1 器件是符合汽车电磁兼容性 (EMC) 标准的 3.3V 控制器局域网灵活数据速率 (CAN FD) 收发器 PHY。该器件与数据速率无关,因此向后兼容,可支持传统 CAN 应用,同时还支持高达 8Mbps 的 CAN FD 网络。该器件支持待机模式,可将收发器置于低电流消耗模式。在 CAN 总线上接收到有效的唤醒模式 (WUP) 后,器件会通过 RXD 引脚向微控制器发送信号。然后,MCU 可以使用 STB 引脚将器件置于正常模式。TCANC3404-Q1 支持超低功耗关断模式,在该模式下,大多数内部块都被禁用。此特性针对电池供电型应用进行了优化。