ZHCUCQ5 January 2025
此设计旨在通过成本优化的物料清单为客户提供一个现成的小尺寸毫米波车内雷达传感器。在此设计中,由 PMIC 电源轨(3.3V、1.8V 和 1.2V)供电的 AWRL6432 器件无需使用多个直流/直流转换器,使设计具有超小的外形尺寸。为此电路板设计的天线能够使用高性能 Rogers® RO3003® 材料提供 120°(方位角)x 120°(仰角)视场、3.5GHz 带宽和 6 到 7dBi 的峰值增益。此参考设计还采用 TI 的低成本、小尺寸、低功耗 Derby PMIC 和 CAN PHY。板载连接器(J1、J2 和 J3)可引出各种通信外设(UART、RS232、SPI、CAN、LIN、JTAG、I2C、GPIO)、SOP、PWR 和 GND,包括一个专用的 10 引脚连接器 (J1) 用于直接连接 LP-XDS110,从而简化电路板运行。此设计中使用的板载连接器具有 1.27mm 间距,这也有助于减小电路板的总体外形尺寸。