ZHCUCQ5 January 2025
此参考设计可以通过将 VBAT 引脚(J2.2 或 J3.2)连接到电池电源(直流电源,通常为 12V)来上电。另一个选择是放置 R10 电阻并使用 J1.2 为器件上电。在这两种方式中,都可以使用 LP-XDS110 将 AWRL6432 器件与 PC 连接起来。LP-XDS110 可访问板载 XDS110 (TM4C1294NCPDT) 仿真器,该仿真器提供以下连接 PC 的接口: