此参考设计基于 TI 的 60GHz 毫米波雷达传感器 AWRL6432 和完全符合汽车标准的物料清单 (BOM)。此设计具有小巧的外形,可轻松实现评估功能并集成到终端应用系统中。
AWRL6432 器件的运行基于调频连续波 (FMCW) 技术。此 FMCW 雷达系统使用两根 TX 天线发送射频信号,三根 RX 天线接收射频信号,可以捕获与反射雷达信号的距离、角度和速度相关的各种数据点,进而可以转换为检测到的特定动作或存在状态。
AWRL6432 器件由采用低功耗拓扑 (3.3V I/O) 的三个电源轨(3.3V、1.8V 和 1.2V)供电。这些电源轨由 TPS65036x-Q1 生成,它是一种使用 12V 电池电压输入的宽 VIN Derby 电源管理集成电路 (PMIC)。由于使用单个 PMIC,该设计具有极小的外形尺寸。由电池供电的 12V 输入连接到从所有三个连接器引出的 VBAT 引脚。
此参考设计附带板载控制器局域网 (CAN) 物理层 (PHY),有助于与外部汽车网络进行通信。此设计还支持基于串行外设接口 (SPI) 的原始数据采集。