ZHCUCQ5 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源拓扑
      2. 2.2.2 PCB 和外形因数
      3. 2.2.3 天线
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AWRL6432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TCAN3404DDFRQ1
      3. 2.3.3 TPS65036x-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 开始使用硬件
        1. 3.1.1.1 上电选项
      2. 3.1.2 通电检测 (SOP)
      3. 3.1.3 AWRL6432 初始化:电路板编程
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

PCB 和外形因数

此参考设计旨在打造一个简单易用、可立即用于车内应用且紧凑的小型雷达模块。加上安装孔的情况下,电路板尺寸约为 18mm × 55mm (0.7in × 2.16in)。图 2-3图 2-4 分别显示了 PCB 的顶视图和底视图。

TIDEP-01037 PCB 顶视图
所示图像并不代表电路板的实际尺寸。
图 2-3 PCB 顶视图
TIDEP-01037 PCB 底视图
所示图像并不代表电路板的实际尺寸。
图 2-4 PCB 底视图

车内应用需要将雷达器件安装在适当的位置,从而有效覆盖车内区域。制造商会探索中央顶部安装、前部安装、侧柱安装、第二排顶部安装等安装位置,以实现最佳覆盖范围。此参考设计的外形尺寸使雷达能够固定在前部头顶安装位置,以实现两排覆盖,如图 2-5 所示。

TIDEP-01037 前部安装传感器图 2-5 前部安装传感器