此设计为基于 AWRL6432(TI 的单芯片 60GHz 汽车雷达传感器)的脚踢开启 (KTO) 终端应用提供了一个低成本、小外形参考方案。该设计采用高射频性能 PCB 材料,适用于车内感应终端应用,例如车内儿童检测 (CPD) 和入侵检测 (ID)。AWRL6432 器件运行基于机器学习的存在和检测算法,对车辆乘员进行检测和分类。
TIDEP-01037 | 设计文件夹 |
AWRL6432 | 产品文件夹 |
TCAN3404-Q1 | 产品文件夹 |
TPS65036x-Q1 | 产品文件夹 |
此设计旨在通过成本优化的物料清单为客户提供一个现成的小尺寸毫米波车内雷达传感器。在此设计中,由 PMIC 电源轨(3.3V、1.8V 和 1.2V)供电的 AWRL6432 器件无需使用多个直流/直流转换器,使设计具有超小的外形尺寸。为此电路板设计的天线能够使用高性能 Rogers® RO3003® 材料提供 120°(方位角)x 120°(仰角)视场、3.5GHz 带宽和 6 到 7dBi 的峰值增益。此参考设计还采用 TI 的低成本、小尺寸、低功耗 Derby PMIC 和 CAN PHY。板载连接器(J1、J2 和 J3)可引出各种通信外设(UART、RS232、SPI、CAN、LIN、JTAG、I2C、GPIO)、SOP、PWR 和 GND,包括一个专用的 10 引脚连接器 (J1) 用于直接连接 LP-XDS110,从而简化电路板运行。此设计中使用的板载连接器具有 1.27mm 间距,这也有助于减小电路板的总体外形尺寸。
此参考设计采用低功耗模式电源拓扑并支持 3.3V IO。在此模式下,器件由三个电源轨(3.3V、1.8V 和 1.2V)供电。Derby PMIC (TPS65036x-Q1) 具有三个降压转换器,提供三个电源轨。这些转换器在强制 PWM 模式下运行;但可以配置为在 AutoPFM 模式下运行。
此参考设计旨在打造一个简单易用、可立即用于车内应用且紧凑的小型雷达模块。加上安装孔的情况下,电路板尺寸约为 18mm × 55mm (0.7in × 2.16in)。图 2-3 和 图 2-4 分别显示了 PCB 的顶视图和底视图。
车内应用需要将雷达器件安装在适当的位置,从而有效覆盖车内区域。制造商会探索中央顶部安装、前部安装、侧柱安装、第二排顶部安装等安装位置,以实现最佳覆盖范围。此参考设计的外形尺寸使雷达能够固定在前部头顶安装位置,以实现两排覆盖,如图 2-5 所示。
此参考设计包含用于三个接收器和两个发送器的板载蚀刻贴片天线。此天线设计可提供宽视场 (FoV) 方位角和仰角,并具有较高的增益和良好的带宽覆盖范围的。图 2-6 展示了此天线设计。
此天线设计使用介电常数为 3,损耗正切约为 0.001 的 RO3003 基板材料,使得材料非常高效,并降低了功耗。57GHz 至 60.5GHz 工作频段的天线峰值增益大于 6dBi。图 2-7 展示了 S11 图。表 2-1 列出了性能参数。
参数 | 值 |
---|---|
增益 | > 6dBi |
FOV | 120°(方位角)× 120°(仰角) |
带宽 | 3.5GHz |
图 2-8 展示了 RX2 天线元件在 59GHz 频率下的辐射方向图,其中包括水平面(黑色,Phi = 0°)和垂直面(红色,Phi = 90°)。
这款集成式单芯片调频连续波 (FMCW) 雷达传感器的工作频段为 57GHz 至 63.9GHz。该器件采用 TI 的低功耗 45nm 射频互补金属氧化物半导体 (RFCMOS) 工艺制程,并且在超小封装 (SFF) 中实现了出色的集成度。AWRL6432 专为汽车领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计,适用于车内儿童检测、入侵监测、手势检测和占位检测等应用。
TCAN3404-Q1 器件是符合汽车电磁兼容性 (EMC) 标准的 3.3V 控制器局域网灵活数据速率 (CAN FD) 收发器 PHY。该器件与数据速率无关,因此向后兼容,可支持传统 CAN 应用,同时还支持高达 8Mbps 的 CAN FD 网络。该器件支持待机模式,可将收发器置于低电流消耗模式。在 CAN 总线上接收到有效的唤醒模式 (WUP) 后,器件会通过 RXD 引脚向微控制器发送信号。然后,MCU 可以使用 STB 引脚将器件置于正常模式。TCANC3404-Q1 支持超低功耗关断模式,在该模式下,大多数内部块都被禁用。此特性针对电池供电型应用进行了优化。
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车应用。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,通过引脚或 I2C 进行控制。
此参考设计可以通过将 VBAT 引脚(J2.2 或 J3.2)连接到电池电源(直流电源,通常为 12V)来上电。另一个选择是放置 R10 电阻并使用 J1.2 为器件上电。在这两种方式中,都可以使用 LP-XDS110 将 AWRL6432 器件与 PC 连接起来。LP-XDS110 可访问板载 XDS110 (TM4C1294NCPDT) 仿真器,该仿真器提供以下连接 PC 的接口:
图 3-1 展示了上电连接。
按照以下步骤通过上电选项为的参考设计上电:
或者,也可以在组装 R10 电阻后,从 J1.2 提供 VBAT。
AWRL6432 器件具有 3 种不同的启动模式(SOP 模式)配置:应用模式(功能模式)、器件管理模式 [四线串行外设接口 (QSPI) 刷写模式] 和调试模式(开发模式)。先执行表 3-1所示的 SOP 模式配置。在设置正确的 SOP 模式之后,必须发出 nRESET 以注册 SOP 设置。
连接器引脚 J1.8 和 J1.7 分别专用于 SOP0 和 SOP1。默认情况下,SOP0 在参考设计中被拉至高电平,SOP1 被拉至低电平。因此,未从外部连接 J1.8 和 J1.7 时,器件将以应用(功能)模式启动。将 J1.8 连接到 GND 可将器件切换到器件管理模式(QSPI 闪存模式)。同样,将 J1.7 连接到 VCC_3V3 可将器件切换到调试模式(开发模式)。
SOP 模式 | PMIC_CLK_OUT、TDO | 组合(SOP1、SOP0) | SOP1 所需的连接 | SOP0 所需的连接 |
---|---|---|---|---|
SOP_MODE1 | 器件管理模式(QSPI 刷写模式) | 00 | NC | GND |
SOP_MODE2 | 应用模式(功能模式) | 01 | NC | NC |
SOP_MODE4 | 调试模式(开发模式) | 11 | VCC_3V3 | NC |
使用 VBAT(通常为 12V)连接为电路板供电后,必须将一个程序加载到外部闪存中。Radar Toolbox 中提供了用于运行脚踢开启演示的应用程序二进制文件、线性调频脉冲配置和 GUI(有关更多详细信息,请参阅节 3.2)。TI 还提供了毫米波低功耗软件开发套件 (L-SDK)。这是适用于 AWRLx 系列毫米波传感器的统一软件平台,可实现评估和开发。毫米波雷达可视化工具用户指南中介绍了如何使用此设计环境。按照以下步骤加载应用程序映像文件:
<RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\radar_toolbox latest version\source\ti
\examples\InCabin_Sensing\AWRL6432_Life_Presence_Detection_Demo_Capon2D
\prebuilt_binaries\AWRL6432_LifePresenceDetection_Capon2D.Release.appimage
。在字段中填入文件名后,点击程序左侧的 Settings & Utilities 菜单(请参阅图 3-3)。或者,可以通过可视化工具刷写 AWRL6432 器件。有关详细信息,请参阅毫米波雷达可视化工具用户指南。
按照硬件入门部分所述对器件上电并在不同的 SOP 模式下配置器件。
安装 TI Resource Explorer 中 mmWave RADAR SENSORS→Embedded Software 下的最新 Radar Toolbox。
请参阅 \radar_toolbox latest version\source\ti\examples\InCabin_Sensing
下的 AWRL6432_Life_Presence_Detection_Capon2D_users_guide 来运行 LPD 演示。
\AWRL6432_Life_Presence_Detection_Demo_Capon2D\docs
此参考设计中的生命体存在检测功能使用 AWRL6432 上的低功耗模式(低功耗深度睡眠)以及在用户应用代码空间中实现的 Capon2D 链算法,该算法可用于检测汽车座椅中的成人和儿童以及双排座汽车的搁脚空间中的儿童。