ZHCUCH7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

电流测量分辨率

TMCS1127B2A 的灵敏度为 50mV/A。放大器到 12 位 ADC 的电流分辨率由下面的公式给出:

方程式 7. IRES = (VOUT / (ADCMAX × Sensitivity)) = (3.3V / (4095 × 50mV/A))
IRES = 16.1mA per bit, that is, 1A equals 62.05bit in MCU