ZHCUCH7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

短路模式测试结果

在短路模式下,直流电源通过电路板上电源开关和无源器件的导通电阻直接连接到负载。降压级占空比为 100%,升压级占空比为 0%。图 4-3 展示了此模式的方框图。

TIDA-010949 短路模式方框图图 4-3 短路模式方框图

表 4-6、表 4-2 和图 4-4 显示了不同输入电压和额定功率下的效率。选择 33V 的值是因为 400W 电池板的大多数 MPPT 电压都处于这个范围之内。选择 43V 的值是因为这是电池板 500W 和 600W MPPT 电压的代表电压。

  • 在 120W 至 240W 条件下,33Vin 的峰值效率为 99.5%,400W 条件下的满载效率为 99.3%
  • 在 250W 下,43Vin 的峰值效率为 99.6%,在 600W 下,满载效率为 99.3%
表 4-1 TIDA-010949 短路模式效率,输入电压为 33V
输出功率 20W 40W 80W 120W 180w 240w 300w 400w
Vin=33V 97.8% 98.9% 99.3% 99.5% 99.5% 99.5% 99.4% 99.3%
表 4-2 TIDA-010949 短路模式效率,43VIN
输出功率 25W 50W 100W 150W 200W 250W 320W 450W 500W 600W
Vin=43V 97.6% 98.8% 99.3% 99.5% 99.5% 99.6% 99.5% 99.5% 99.5% 99.3%
TIDA-010949 短路模式效率图 4-4 短路模式效率