ZHCUCH7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

输出电感

为了保持高效率,同时提供串式逆变器所需的恒定电流,需要使用连续导通模式 (CCM)。在定义输入电压范围、输出电压和负载电流时,此模式将电感值保留为设计参数以保持 CCM。

简单地说,定义转换器所需的纹波电流 (ΔI)。通常 ΔI 是输出电流 (IO) 的 0.2–0.4 倍。因此,选择值 0.4 作为纹波电流系数。

考虑 18A 最大输出电流,并忽略 FET 上的压降和电感器的电阻,可得出:

方程式 3. L × ΔI T off = V o

在 18A、600W 条件下,输出电压约为 33.3V,在 PV 电池板的最大功率点可将输入电压视为 43V,然后可推导出输出电感,即 3.48μH。半负载时,考虑到 18A、300W 条件下的输出电压约为 16.7V,输入电压也为 43V,因为半辐照下的 MPP 电压与完整辐照下的 MPP 电压类似,因此输出电感约为 4.7μH。

在尺寸相同的情况下,电感值较小的电感器可能具有较大的饱和电流。最后,选择了 3.6μH 电感器,以使设计变得紧凑。