ZHCUCH7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

开关模式测试结果

在开关模式中,电源开关开始切换以运行有源 MPPT 算法。表 4-6 至表 4-5 和图 4-5 显示了不同额定功率和电流的测试结果。

对于 400W 电池板,将恒定输出电流设置为 9A,对于高于 300W 的功率,可实现 98.7% 的峰值效率。在 300W 输出功率下,转换器以降压/升压模式工作。在 400W 输出功率下,转换器将在升压模式下工作,请参阅表 4-6。在其他功率点,转换器以降压模式工作。

对于 500W 电池板,在 12A 电流下设置恒定的输出电流,在 500W 满负载条件下可实现 98.8% 的峰值效率。在 500W 输出功率下,转换器在降压/升压模式下工作,请参阅表 4-4。在其他功率点,转换器以降压模式工作。

对于 600W 电池板,在 15A 恒定输出电流条件下,在 600W 满载时可达到 99.0% 的峰值效率,请参见表 4-5。在 18A 恒定输出电流条件下,满载时也实现了 98.6% 的峰值效率。在所有功率点,转换器都以降压模式工作。

表 4-3 TIDA-010949 开关模式效率,400W
输出功率20W40W80W120W200W300W400W
Vin = 33V,Iout = 9A89.9%94.2%96.6%97.5%98.5%98.7%98.7%
表 4-4 TIDA-010949 开关模式效率,500W
输出功率25W50W100W150W250W375W500W

Vin = 43V,Iout = 12A

83.9%

92.3%

95.8%

96.8%

97.8%

98.7%

98.8%

表 4-5 TIDA-010949 开关模式效率,600W
输出功率30W60W120W180W300W450W600W

Vin = 43V,Iout = 15A

83.8%

91.6%

95.2%

96.4%

97.6%

98.5%

99.0%

Vin = 43V,Iout = 18A

80.6%

89.2%

93.7%

95.7%

97.0%

97.9%

98.6%

TIDA-010949 开关模式效率图 4-5 开关模式效率

图 4-6 展示了降压级中的开关节点波形。过冲非常小,并且没有明显的振铃。

TIDA-010949 空载、降压级条件下的开关节点波形图 4-6 空载、降压级条件下的开关节点波形
TIDA-010949 满载、降压级条件下的开关节点波形上升沿图 4-7 满载、降压级条件下的开关节点波形上升沿
TIDA-010949 满载、升压级条件下的开关节点波形下降沿图 4-8 满载、升压级条件下的开关节点波形下降沿

图 4-9 展示了升压级中的开关节点波形。波形也是干净的。

TIDA-010949 满载、升压级条件下的开关节点波形图 4-9 满载、升压级条件下的开关节点波形