ZHCUCH7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

电源优化器功能

使用多电池板串联的串式逆变器是光伏逆变器的主流类型,每瓦成本最低使得这种方法很有吸引力。但是,这种方法存在因高压和恶劣环境而产生直流电弧引发火灾的风险,火灾很难扑灭。即使串式逆变器停止工作,PV 电池板也始终会产生高电压,因为太阳始终存在。此外,当一些电池板被部分背阴时,背阴电池板的输出电流会降低,因此,由于电池板串联,整个串电流会降低,导致串式功率显著下降,如图 3-5 所示。

例如,与图 3-5 左侧的理想工作条件一样,有 10 个 PV 电池板串联,每个具有完全辐照的电池板可以在 40V 和 15A 下输出 600W 功率。整个串式功率为 10 × 600W = 6000W。

当串部分背阴时,就像图 3-5 的中间,一个电池板不能完全辐照,该电池板的输出电流下降,串电流现在是 5A 的,整个串功率只有 40V × 5A × 10 = 2000W。因此,仅由于一个电池板处于背阴状态,总功率就会下降 66.7%。这大大减少了串式逆变器的利润,所以需要一个电源优化器来帮助串式逆变器解决这些情况。

图 3-5 右侧显示了一个部分背阴的串,但每个电池板都安装了电源优化器。尽管背阴电池板只能输出 40V、5A,但优化器的直流/直流电路可以将电流升压至 15A,其他电池板不受影响。使用优化器时的串功率为 40V × 5A + 40V × 15A× 9 = 5600W。额外节省 3600W 功率,可创造更多利润。

TIDA-010949 使用和不使用优化器的 PV 串工作条件图 3-5 使用和不使用优化器的 PV 串工作条件

电源优化器也可以更好地保护 PV 串。由于优化器单独连接到每个电池板,因此直流链路的高电压位于优化器的输出侧,而不是 PV 侧。优化器可以轻松执行快速关闭 (RSD) 功能,这在许多国家/地区都是强制性的。

在故障条件下,优化器的 PLC 接收器从主机获取 RSD 信号。然后,优化器将 PV 电池板从串上剪下来,允许电流通过旁路电路。通过使用 LM74610-Q1 导通,旁路电路无需 MCU 做任何事情,从而大大提高了电路的可靠性。在电弧故障时,断开 PV 电池板与串式逆变器的连接可消除串式逆变器中的高电压,从而显著降低救援风险。