ZHCUCH7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

四开关降压/升压转换器

表 3-1 四开关降压/升压转换器的规格
参数规格单位
最大输入电压80V
最大输出电压80V
最大电流18A

此参考设计实现了一个 4 开关降压/升压拓扑,以将电池板电流升高或降低至串式电流,因此本参考设计可用于许多需要进行模块级优化的应用。

通过使用旁路电阻器绕过升压侧的上部开关,也可将此拓扑配置为降压拓扑。此旁路电阻器可简化两种拓扑的设计和实现。

TIDA-010949 可配置四开关降压/升压拓扑图 3-6 可配置四开关降压/升压拓扑

栈载波调制用于生成 4 开关降压/升压拓扑的 PWM,如图 3-6 所示。

降压级和升压级的载波是堆叠的。降压载波振幅介于 0 至 1.05 之间,升压载波振幅介于 0.95 至 2 之间,因此很自然,当调制器介于 0.95 至 1.05 之间时这两个载波会重叠。因此,这种调制方案可以从降压模式无缝切换到降压/升压模式和升压模式,如图 3-7 所示。

TIDA-010949 四开关降压/升压拓扑调制方案图 3-7 四开关降压/升压拓扑调制方案

调整 C2000 中的载波起始点会导致 PWM 分辨率损失,如果使用理论实现,则 PWM 分辨率可能会损失近 50%,这会降低转换器的性能。因此在软件中,这是通过调整升压级和降压级的调制器实现的,如图 3-8 所示,升压和降压的载波仍在 0-1 之间,而调制器在 0-2 之间。只需将降压的调制器乘以 0.95,就相当于将降压的载波乘以 1.05。升压级与之类似;首先,将升压的调制器减 0.95,然后将结果乘以 0.95 以获得升压级的最终调制器。在方程式 1 和方程式 2 中,Mbuck 是降压级的调制器,Mboost 是升压级的调制器:

方程式 1. Mbuck=Mloop×0.95
方程式 2. Mboost=(Mloop-0.95)×0.95
TIDA-010949 C2000™ 中实现的四开关降压/升压拓扑调制方案图 3-8 C2000™ 中实现的四开关降压/升压拓扑调制方案

为了使这个四开关降压/升压功率级更紧凑、更高效,本参考设计选用了 LMG2100R026 半桥功率级,在 5V 栅极电压下,其最大 VDS 可高达 93V(连续)、脉冲额定值为 100V,Qg 和 RDS(on) 分别为 12nC 和 2.6mΩ。此外,该器件采用 7.0mm × 4.5mm × 0.89mm 无铅封装,可节省大量 PCB 面积,并且该封装针对较小的高频电流环路进行了优化,可在开关周期内提供非常小的振铃。这是具有中等额定功率的紧凑型、高功率密度和高效电源优化器的理想设计。