ZHCUCH7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

特性

  • 在短接模式下,峰值效率为 99.5%,CEC 加权效率为 99.4%
  • 在开关模式下以 15A 恒定输出电流运行时,峰值效率为 99.0%,CEC 加权效率为 97.7%
  • 在开关模式下以 18A 恒定输出电流运行时,峰值效率为 98.6%,CEC 加权效率为 97.0%
  • 采用基于驱动器的集成设计的氮化镓 (GaN) 技术
  • 电力线通信和无线通信功能
  • 宽输入电压范围:15V 至 80V
  • 高额定输出电流:18A