ZHCUCH7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

设计注意事项

TIDA-010949 电路板包含一个控制卡 (TMS320F2800137),该控制卡从面板侧和串侧收集数据,并使用这些信息来执行 MPPT 和闭环控制。然后,MCU 生成可直接驱动半桥 GaN 功率级 (LMG2100R026) 的 PWM 信号。降压/升压转换器可调制电池板的输出电压,从而更大限度地提高传输功率。

为了给系统供电,使用 100V 开关稳压器 (LM5164) 将 PLC 的电池板电压降至 12V。第二个 Fly-Buck 拓扑 (LMR51410) 用于将 12V 降至非隔离式 5V,并使用两个隔离式 5V 来为 LMG2100 和 C2000 控制卡供电。两个隔离式 5V 用于为 LMG2100 的上部 FET 提供驱动器电压,以支持 100% 占空比。在非隔离式 5V 以下,使用低压降 (LDO) 稳压器 (TPS7A2033) 为其余元件提供 3.3V 稳压线路。

TIDA-010949 直流/直流转换器降压级图 2-2 直流/直流转换器降压级
TIDA-010949 直流/直流转换器升压级图 2-3 直流/直流转换器升压级

升压级中的 R6 是一个旁路电阻器,如果焊接了该电阻器,则转换器将配置为降压模式。移除此电阻器可以将转换器配置为 4 开关降压/升压模式。4 开关降压/升压功率级中使用了两个 LMG2100R026 器件。为了更好地利用 GaN 器件的潜力,元件选择和布局非常重要。需要高质量输入和输出 MLCC,以便更好地处理开关期间的高频电流。必须采用布局来更大限度地减少电源环路中的寄生效应,从而减少电压尖峰和振铃。短而直的布线可为信号提供阻抗更低的路径,并更大限度地减小电流环路面积,从而减少存在的环路电感。在使用信号前,旁路电容器对信号进行过滤和调节,并且旁路电容器尽可能靠近相应元件放置。电容器和元件之间任何无关的布线都会降低旁路电容器的有效性。

TIDA-010949 LMG2100R026 布局 图 2-4 LMG2100R026 布局

AFE031 用于电力线通信接口。该接口包括功率放大器、PGA 以及用于 TX 和 RX 路径的滤波器和内部 DAC。MCU 的 SPI 用于配置滤波器、PGA 和内部 DAC。对于传输数据,使用 PWM 模式。另请参阅 AFE031 电力线通信模拟前端 数据表,以了解 PWM 模式的详细设计说明。在 RX 路径中,使用 R58、C87、L5、R59、L6 和 C91 实现带通滤波器。该滤波器可消除用于 PLC 通信的频带之外的任何噪声。带通滤波器的输出连接到 AFE031 的内部 PGA 和 RX 滤波器,然后连接到 MCU 的 ADC,该 ADC 对滤波信号进行采样和解码。

耦合电路将 AFE031 连接到电源线并去除高电压,以保护 AFE031 的低压电路。变压器和直流阻断电容器串联与 LRC 电路并联。此 LRC 电路的谐振频率需要设置为 PLC 载波频率。这可确保始终有足够的阻抗将 PLC 信号耦合到电力线,并且信号不会通过电源优化器的输出电容器短接。R23 设置谐振频率下的阻抗。L4 需要处理不饱和的完整直流电流。

TIDA-010949 PLC 耦合电路 图 2-5 PLC 耦合电路

该参考设计利用 J4 和 J5 连接器将 MCU 与无线连接模块相连。这些模块添加了许多连接选项,如 Wi-SUN®、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 和 Wi-Fi®。

C2000 MCU 持续测量输入和输出端的电压和电流等参数,并通过通用异步接收器/发送器 (UART) 定期发送该数据。该数据可以通过无线网络传输到监控系统。此外,这些连接器还具有专用引脚,可通过无线网络特性实现快速关断。

可根据要求对无线连接示例进行评估。

TIDA-010949 无线连接器 图 2-6 无线连接器