ZHCUCH7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

LMG2100R026

TIDA-010949 LMG2100 功能方框图图 2-7 LMG2100 功能方框图

LMG2100R026 器件是一款 93V 连续、100V 脉冲式 53A 半桥功率级,具有集成栅极驱动器和增强模式氮化镓 (GaN) FET(RDS(on) 为 2.6mΩ)。

  • 5V 外部辅助电源
  • 零反向恢复
  • 非常小的输入电容 CISS 和输出电容 COSS
  • 内部自举电源电压钳位,可防止 GaN FET 过驱动
  • 出色的传播延迟(典型值 33ns)和匹配(典型值 2ns)
  • 外露式顶部 QFN 封装,实现顶面散热
  • 封装经过优化,便于 PCB 布局
  • 7.0mm × 4.5mm × 0.89mm 无铅封装

该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式 GaN FET 的优势。该器件的实用设计适合需要小尺寸、高频、高效运行的应用。

LMG2100R026 是一款半桥 GaN 功率级,具有高度集成的高侧和低侧栅极驱动器,包括内置 UVLO 保护电路和过压钳位电路。钳位电路会限制自举刷新操作,以确保高侧栅极驱动器过驱不超过 5.4V。该器件具有两个半桥配置的 2.6mΩ GaN FET。该器件可用于许多隔离和非隔离拓扑,从而实现非常简单的集成。为了更大限度地减少硬开关式降压转换器低侧 FET 的第三象限导通,可以独立控制 HI 和 LI 引脚。采用的封装旨在更大限度减小环路电感,同时保持 PCB 设计简单。为更大限度缩短与引脚之间的布线长度,TI 建议使用小尺寸 MLCC。为更大限度减少寄生电感,应将旁路电容器和自举电容器尽可能靠近器件放置。导通和关断的驱动强度经过了优化,可确保高压转换率,而不会在栅极或电源环路上造成任何过多的振铃。