ZHCUCG4 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 总线电压测量精度
      2. 2.2.2 分流电流测量
      3. 2.2.3 绝缘阻抗监测器
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 BQ79731-Q1
      2. 2.3.2 TPSI2140-Q1
      3. 2.3.3 ISO7841
      4. 2.3.4 SN6507
      5. 2.3.5 TPS7B6950
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 总线电压精度
      2. 3.3.2 电流检测精度
      3. 3.3.3 绝缘阻抗精度
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

SN6507

SN6507 是一款高压、高频推挽式变压器驱动器,以小尺寸设计提供隔离电源。该器件具有推挽式拓扑结构的简单性、低电磁干扰 (EMI) 和磁通消除等优点,可防止变压器饱和。采用占空比控制技术来减少宽输入范围的元件数量,同时选择高开关频率来缩小变压器尺寸,从而进一步节省空间。

该器件集成了控制器和两个异相切换的 0.5A N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 电源开关。其输入工作范围通过精密欠压锁定进行编程。该器件通过过流保护 (OCP)、可调节欠压锁定 (UVLO)、过压锁定 (OVLO)、热关断 (TSD) 和先断后通型电路来防止出现故障条件。

可编程软启动可尽可能减少浪涌电流,并为满足关键的上电要求提供电源时序。展频时钟 (SSC) 和引脚可配置的压摆率控制 (SRC) 进一步降低了辐射和传导发射,以满足超低 EMI 要求。

SN6507 可采用 10 引脚 HVSSOP DGQ 封装。该器件的运行温度范围为 –55°C 至 125°C。