ZHCUCG4 October 2024
该器件可用于测量电池系统中的高电压分压节点。该器件可以测量保险丝和连接器两端的电压。该器件可以检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。该器件具有两条支持低侧分流电阻器的集成式电流检测 (BQ79731-Q1) 路径。库仑计数 (BQ79731-Q1) 功能可用于进行精确的 SOC 计算。有 15 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有四个软件输出可用于驱动测量路径中的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。该器件可用作 SPI 集线器并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。可以使用硬件引脚自主实现过流保护响应,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 与 MCU 通信。