ZHCUCG4 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 总线电压测量精度
      2. 2.2.2 分流电流测量
      3. 2.2.3 绝缘阻抗监测器
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 BQ79731-Q1
      2. 2.3.2 TPSI2140-Q1
      3. 2.3.3 ISO7841
      4. 2.3.4 SN6507
      5. 2.3.5 TPS7B6950
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 总线电压精度
      2. 3.3.2 电流检测精度
      3. 3.3.3 绝缘阻抗精度
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

硬件、软件、测试要求和测试结果

TIDA-010272 的关键性能在 TI 实验室进行了测试,本节说明了使用的终端设备以及测试过程和结果。

表 3-1 介绍了 TIDA-010272 电路板的连接。

表 3-1 高压电池正极连接器
连接器和
引脚分配
功能或
原理图网
注释
J24-1 不适用 不适用
J24-2 BATP 电池的正极端子
J24-3 RACKP 电池架的正极端子
表 3-2 负极电池高压连接器
连接器和
引脚分配
功能或
原理图网
注释
J22-1 RACKN 电池架的负极端子
J22-2 BATN 电池的负极端子
J22-3 不适用 不适用
表 3-3 主机接口
连接器和
引脚分配
功能或
原理图网
注释
J8-1 ISO_OC2_R 来自 BQ79731 CSADC1 的隔离过流警报
J8-3 ISO_SCLK
J8-5 ISO_GND
J8-7 ISO_MOSI_RX BQ7973x 的隔离式 MOSI/RX
J8-9 ISO_nCS
J8-2 ISO_nFAULT_OD BQ7973x NFAULT 引脚
J8-4 ISO_OC1_R 来自 BQ79731 CSADC2 的隔离过流警报
J8-6 USB2ANY_3.3V 隔离式 USB2ANY 3.3V
J8-8 ISO_MISO_TX BQ7973x 的隔离式 MISO/TX
J8-10 ISO_nUART_SPI
表 3-4 电流传感器 1 连接器
连接器和
引脚分配
功能或
原理图网
注释
J28-1 SRP1_RES 通道 1 的电流检测正极端子
J28-2 SRN1_RES 通道 1 的电流检测负极端子
J28-3 GND BQ7973x 的 GND
J28-4 NTC1_RTN 热敏电阻 1 的回路引脚
J28-5 NTC1_SNS 热敏电阻 1 的检测引脚
表 3-5 电流传感器 2 连接器
连接器和
引脚分配
功能或
原理图网
注释
J29-1 SRP2_RES 通道 2 的电流检测正极端子
J29-2 SRN2_RES 通道 2 的电流检测负极端子
J29-3 GND BQ7973x 的 GND
J29-4 NTC2_RTN 热敏电阻 2 的回路引脚
J29-5 NTC2_SNS 热敏电阻 2 的检测引脚
表 3-6 菊花链 (COML) 连接器
连接器和
引脚分配
功能或
原理图网
注释
J35-4 COMLP_ISO COM 低侧正极
J35-1 COMLN_ISO COM 低侧负极
表 3-7 菊花链 (COMH) 连接器
连接器和
引脚分配
功能或
原理图网
注释
J37-1 COMHP_ISO COM 高侧正极
J37-4 COMHN_ISO COM 高侧负极
表 3-8 低压侧电源
连接器和
引脚分配
功能或
原理图网
注释
J1-1 KL30_IN 24V 直流电源的正极端子
J1-2 GND_LV 24V 直流电源的负极端子
J1-3 GND_LV 24V 直流电源的负极端子