ZHCUCG4 October 2024
总线电压测量是高压 BMS 的一项常见功能。在图 2-1 中,有三个待测量的总线电压,包括 BAT+, RACK+ 和 RACK–。总线电压用于荷电状态 (SoC) 估算、预充电、操控检测和过压保护等过程。设计目标精度为 0.5%,而 GBT34131-2023 要求达到 1%。
图 2-3 展示了高压测量电路。测量电路包含 Rladder、Rsense 和 ADC (BQ79731)。Ileakage 是 BQ79731 ADC 输入端的差分漏电流。总线电压测量的精度受 Rladder 误差率 (Rladder%)、Rsense 误差率 (Rsense%)、Ileakage 和 ADC 误差 (Veadc) 的影响。
使用 BQ79731 测量的实际总线电压为 Vbusmea,公式为 Vbusmea = Vbus + Verror。Verror 可以按照 方程式 1 进行估算。
恒定误差由 Veadc 和 Ileakage 引起,如果 Veadc 和 Ileakage 足够小,则不会明显影响整体误差。BQ79731 VF 和 GPIO 的 Veadc 最大值为 ±3.16mV,温度范围为 –40°C 到 125°C;Ileakage 最大值为 20nA,温度范围为 –40°C 到 105°C。在 1500V BESS 应用中,假设电压增益 ≤ 400,且 Rladder + Rsense ≤ 10MΩ,则恒定误差小于 1.464V,可忽略或通过简单校准去除。比例误差与 Rsense% 和 Rladder% 相关。若假设 Rsense% 和 Rladder% 的误差范围为 ±1%,则最差情况下比例误差为 ±2%,可通过校准修正。如果不使用校准,则必须使用精度为 ±0.2% 的电阻器来实现 ±0.4% 的总线电压测量精度。
在本设计中,Rladder% 和 Rsense% 的误差为 ±1%,其中 Rladder 为 6MΩ,Rsense 为 16.63kΩ,符合基本的 7.6mm 隔离和爬电距离要求,并选用了四个 1206 封装的 Bourns® 高压电阻。