ZHCUCG4 October 2024
测试设置如图 3-1 所示。高精度电压源提供了 11 个从 –75mV 到 75mV 的电压测试点,以模拟分流电阻 150μΩ 在 -500A 至 500A 范围内的电流。为了验证电流检测电路的电流分辨率,施加 1500μV(即 150μΩ 分流电阻上 10A 的电流)。
表 3-11 显示了使用 BQ79731 CSADC1 测得的电流检测精度数据。校准前的最大误差为 58.79μV。校准后的最大误差降至 9.87μV。假设分流电阻为 150μΩ,校准后,当分流电流大于 10A 时,电流精度小于 0.007%,而电流在 10A 及以下时的最大绝对误差为 6.56mA。
| Simulator_ voltage (μV) |
CSADC1 精度 (校准前) |
CSADC1 精度 (校准后) |
校准后的分流 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSADC1_ Reading_ uncal (μV) |
CSADC1_ uncal_ error (μV) |
CSADC1_ reading_cal (μV) |
CSADC1_cal_ error (μV) |
误差 (%) | 150μΩ 分流 电流 误差 (mA) |
150μΩ 分流 电流 (A) |
|
|
-75000 |
-74941.21 |
58.79 |
-74990.13 |
9.87 |
-0.0001 |
65.82 |
-500.00 |
|
-2500 |
-2490.96 |
9.04 |
-2501.08 |
-1.08 |
0.0004 |
-7.20 |
-16.67 |
|
-1500 |
-1491.40 |
8.60 |
-1500.98 |
-0.98 |
0.0007 |
-6.56 |
-10.00 |
|
-250 |
-242.07 |
7.93 |
-250.99 |
-0.99 |
0.0039 |
-6.58 |
-1.67 |
|
-150 |
-142.01 |
7.99 |
-150.87 |
-0.87 |
0.0058 |
-5.77 |
-1.00 |
|
0 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
不适用 |
0.03 |
0.00 |
|
150 |
159.25 |
9.25 |
150.56 |
0.56 |
0.0037 |
3.70 |
1.00 |
|
250 |
259.37 |
9.37 |
250.73 |
0.73 |
0.0029 |
4.85 |
1.67 |
|
1500 |
1507.90 |
7.90 |
1499.92 |
-0.08 |
-0.0001 |
-0.52 |
10.00 |
|
2500 |
2507.21 |
7.21 |
2499.77 |
-0.23 |
-0.0001 |
-1.54 |
16.67 |
|
75000 |
74968.64 |
-31.36 |
75000.00 |
0.00 |
0.0000 |
0.03 |
500.00 |
图 3-3 展示了使用 BQ79731 CSADC1 测量的分流电压精度曲线。