ZHCUCG4 October 2024
测试设置如图 3-1 所示。该设计在电路板上测量连接 1500V 直流电源的 VBAT 通道,电源设置为 500V 至 1500V,假设 ESS 的工作电压范围为 1100V 至 1500V。VF1_7 是 BQ79731 读取的数据。VBAT_7 是通过 BQ79731 计算得出的 VBAT 电压。VBAT_7 等于比率乘以 VF1_7。该比率为电压增益,在该设计中为 361.7214429。校准过程使用 1100V 和 1500V 测试点来消除由 BQ79731 VF1 ADC 引起的偏移误差和由电阻器误差引起的增益误差。
表 3-10 展示了 BQ79731 VF1 测量的总线电压精度数据。BAT 电压的梯形电阻和检测电阻具有 1% 的精度。校准前的精度最大为 0.76%。校准后,当总线电压 ≥500V 时,精度小于 0.1%;当总线电压为 500V 时,最大绝对误差为 0.3V。这完全符合 GBT34131-2023 标准:当总线电压 ≥500V 时,精度 ≤0.5%;当总线电压 < 500V 时,最大绝对误差 ≤5V。
| VF1_7 (V) | 仪表读数 VBAT_M (V) |
校准前 | 校准后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VBAT_7 (V) | 精度 | VBAT_7_c (V) | 精度 | ||
| 1.3894 | 499.898 | 502.5758 | 0.53% | 500.2247 | 0.07%(绝对值 0.3V) |
| 2.225 | 799.881 | 804.8302 | 0.61% | 799.7497 | -0.02% |
| 2.7834 | 999.868 | 1006.815 | 0.69% | 999.911 | 0.00% |
| 3.0624 | 1099.92 | 1107.736 | 0.71% | 1099.92 | 0.00% |
| 3.6197 | 1299.92 | 1309.323 | 0.72% | 1299.687 | -0.02% |
| 4.1783 | 1499.92 | 1511.381 | 0.76% | 1499.92 | 0.00% |
图 3-2 展示了使用 BQ79731 VF1 测量的总线电压精度曲线。