ZHCUCG4 October 2024
测试设置如图 3-1 所示。高压直流电源提供 1500V 电压来模拟电池架。为了验证电流检测电路的电流精度,应施加 1500μV(150μΩ 分流电阻上施加 10mA 电流)的电压。
表 3-12 展示了绝缘阻抗精度数据。当 RisoP 为 50kΩ 且未连接 RisoN 时,RisoP 和 RisoN 的精度为 6.32%,最大误差为 3kΩ。
| RisoP (kΩ) | RisoN (kΩ) | RisoP 误差 | RisoN 误差 |
|---|---|---|---|
| 50 | 未连接 | 6.32% (3kΩ) | 不适用 |
| 50 | 50 | -0.83% | -1.15% |
| 10000 | 未连接 | -0.67% | 不适用 |
| 10000 | 10000 | -0.65% | -0.28% |
| 未连接 | 50 | 不适用 | -1.54% |
| 未连接 | 10000 | 不适用 | -0.27% |