ZHCUCG4 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 总线电压测量精度
      2. 2.2.2 分流电流测量
      3. 2.2.3 绝缘阻抗监测器
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 BQ79731-Q1
      2. 2.3.2 TPSI2140-Q1
      3. 2.3.3 ISO7841
      4. 2.3.4 SN6507
      5. 2.3.5 TPS7B6950
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 总线电压精度
      2. 3.3.2 电流检测精度
      3. 3.3.3 绝缘阻抗精度
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

方框图

图 2-1 展示了高压 BMS 的简要方框图。BMS 分为三个单独的参考设计:用于电池包中监测单元 (BMU) 的 TIDA-010271、用于电池控制单元 (BCU) 的 TIDA-010253 以及用于高压监测单元 (HMU) 的 TIDA-010272。

TIDA-010272 BMS 方框图图 2-1 BMS 方框图

图 2-2 显示了 TIDA-010272 功能方框图。BQ79731 使用四个通用输入/输出 (GPIO) 通道和 VF 模数转换器 (ADC) 输入来测量 BAT+、RACK+、RACK–、和 VN 的测试点。VN 表示 PE 和 BAT- 之间的电压。电阻分压设计考虑了 1500V 总线电压和 ADC 基准的输入范围。

TIDA-010272 TIDA-010272 方框图图 2-2 TIDA-010272 方框图

BQ79731 器件提供两条独立的电流检测 ADC (CSADC) 通道来测量分流电流。电路板上未安装分流电阻,因此需要真实的分流电阻或分流仿真器才能将差分交叉电压提供给 CSADC 输入。BQ79731 还提供两个热敏电阻输入来校准分流电阻或 CSADC 的温度变化。

BQ79731、TPSI2140 和开关 (SW) 一起构成非对称绝缘阻抗检测电路。高侧 TPSI2140 通过增加或移除 RH 电阻器来改变 BAT+ 和 PE 之间的电阻,从而构建两个关于 RisoP、RisoN、VN 和 VBAT 的公式。VBAT 是电池架电压。VN 和 VBAT 可在 TPSI2140 的开关占空比下进行测量,从而计算 RisoP 和 RisoN。