• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 适用于储能系统的 1500V 高压电池架监测单元参考设计

    • ZHCUCG4 October   2024

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 适用于储能系统的 1500V 高压电池架监测单元参考设计
  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 总线电压测量精度
      2. 2.2.2 分流电流测量
      3. 2.2.3 绝缘阻抗监测器
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 BQ79731-Q1
      2. 2.3.2 TPSI2140-Q1
      3. 2.3.3 ISO7841
      4. 2.3.4 SN6507
      5. 2.3.5 TPS7B6950
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 总线电压精度
      2. 3.3.2 电流检测精度
      3. 3.3.3 绝缘阻抗精度
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 重要声明
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
Design Guide

适用于储能系统的 1500V 高压电池架监测单元参考设计

下载最新的英语版本

说明

该参考设计是一款具有高电压、电流和绝缘阻抗精度的锂离子、磷酸铁锂电池架。该设计可以监测四个高压总线输入、一个分流电流与温度,以及电池的一个绝缘阻抗,从而确保电池架的安全运行。该设计提供板载串行外设接口 (SPI) 和非板载菊花链通信接口,使堆叠连接更加经济高效,并且具备加强的绝缘保护。得益于这些特性,该参考设计适用于大容量电池架应用。

资源

TIDA-010272 设计文件夹
BQ79731-Q1、TPSI2140-Q1 产品文件夹
SN6507、ISO7841 产品文件夹
SN74LVC1G07-Q1、TPS7B69-Q1 产品文件夹
TSD05C、ESDS552 产品文件夹
TIDA-010272 请咨询 TI E2E™ 支持专家

特性

  • 25°C 时总线电压精度为 ±0.5%
  • 25°C 且 <10A 时分流电流误差为 ±10mA;25°C 且
    >10A 时分流电流误差为 ±0.1%
  • 支持分流温度校准
  • 25°C 且绝缘阻抗范围为 50kΩ 到 10MΩ 时,误差为 ±20%;绝缘阻抗 < 50kΩ 时
    ,误差为 ±10kΩ
  • 具有数据重新计时和环形架构的稳健菊花链通信
  • 提供电池架电流、电压测量和保护的冗余诊断

应用

  • ESS – 电池管理系统 (BMS)

TIDA-010272
TIDA-010272

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale