ZHCUCE6B October 2024 – May 2025
UCG28826EVM-093 是一款 65W USB-C PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成式准谐振反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCG28826EVM-093 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压向下转换为可选的 USB-C PD 输出电压 20VDC(最大输出额定电流为 3.25A)以及 5VDC、9VDC 和 15VDC(最大输出额定电流为 3.00A)。该设计中使用的主要器件是具有集成式 650V GaN FET 和控制器且采用 5mm × 5mm 封装的 UCG28826。