ZHCUCE6B October 2024 – May 2025
UCG28826EVM-093 可方便评估交流/直流 QR 反激式电源转换器内的 UCG28826。UCG28826 是一款集成 GaN FET。该 EVM 适用于 90VAC 至 264VAC 的通用交流输入范围,并支持 USB PD 3.0 20V/15V/9V/5V 输出协议。本用户指南提供了高压安全概述、推荐的测试设置、得到的效率结果、热特性、波形和传导 EMI 性能。