ZHCUCE6B October   2024  – May 2025 UCG28826

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
      2. 2.1.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  重要开关波形
      8. 3.3.8  开关频率与负载
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 线路瞬态响应
      12. 3.3.12 浪涌测试
      13. 3.3.13 短期过载运行
      14. 3.3.14 CCM 运行
      15. 3.3.15 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      16. 3.3.16 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
      1. 4.3.1 RLTI-1464 (RENCO)
    4. 4.4 物料清单
  11. 5附录 - 效率
    1. 5.1 20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 5.2 15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 5.3 9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 5.4 5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 5.5 效率典型结果
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7修订历史记录

附录 - 效率

在本节中,我们使用精密电流表测量 EVM 的输入电流,以消除功率分析仪中由于设备校准不当而可能产生的电流测量偏移。

系统特性
η满载效率 (VIN= 115V/230VRMS)VOUT = 20V,IOUT = 3.25A94.08/94.63%
VOUT = 15V,IOUT = 3.00A93.88/94.31
VOUT = 9V,IOUT = 3.00A93.66/93
VOUT = 5V,IOUT = 3.00A92.8/91.67
η4 点平均效率(1) VIN= 115V/230VRMSVOUT = 20V(CoC 2 级,89.0%)94.14/93.85%
VOUT = 15V(CoC 2 级,88.9%)94.15/92.95
VOUT = 9V(CoC 2 级,87.3%)93.6/91.64
VOUT = 5V(CoC 2 级,81.8%)92.28/89.23
η10% 负载时的效率

VIN= 115V/230VRMS

VOUT = 20V(CoC 2 级,79.0%)92.04/89.39%
VOUT = 15V(CoC 2 级,78.9%)92.4/89.71
VOUT = 9V(CoC 2 级,77.3%)92.6/89.29
VOUT = 5V(CoC 2 级,72.5%)90.6/86.64