ZHCUCE6B October 2024 – May 2025
|
VIN (VRMS) |
PIN (W) |
IIN(IRMS) |
PF |
POUT (W) |
P_EMULATOR (W) |
Pout % |
效率 |
4 点平均效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
89.96 |
29.21 |
0.784 |
0.414 |
27.316 |
0.087 |
100% |
93.8% |
93.87% |
|
89.98 |
21.86 |
0.635 |
0.383 |
20.424 |
0.087 |
75% |
93.85% |
|
|
89.99 |
14.56 |
0.475 |
0.341 |
13.607 |
0.087 |
50% |
94.06% |
|
|
90.0 |
7.35 |
0.222 |
0.368 |
6.8052 |
0.088 |
25% |
93.78% |
|
|
90.03 |
3.04 |
0.095 |
0.356 |
2.7394 |
0.087 |
10% |
92.93% |
|
|
114.98 |
29.08 |
0.683 |
0.37 |
27.307 |
0.087 |
100% |
94.2% |
94.12% |
|
114.99 |
21.72 |
0.514 |
0.368 |
20.432 |
0.088 |
75% |
94.47% |
|
|
115.0 |
14.53 |
0.35 |
0.361 |
13.601 |
0.087 |
50% |
94.23% |
|
|
115.01 |
7.37 |
0.176 |
0.364 |
6.8077 |
0.088 |
25% |
93.57% |
|
|
115.03 |
3.03 |
0.077 |
0.342 |
2.7368 |
0.088 |
10% |
93.32% |
|
|
230.06 |
29.33 |
0.391 |
0.326 |
27.319 |
0.087 |
100% |
93.43% |
92.12% |
|
230.06 |
22.04 |
0.3 |
0.319 |
20.42 |
0.089 |
75% |
93.03% |
|
|
230.06 |
14.93 |
0.199 |
0.326 |
13.604 |
0.088 |
50% |
91.71% |
|
|
230.06 |
7.63 |
0.109 |
0.304 |
6.8056 |
0.088 |
25% |
90.32% |
|
|
230.08 |
3.14 |
0.049 |
0.279 |
2.739 |
0.087 |
10% |
90.01% |
|
|
264.07 |
29.52 |
0.35 |
0.319 |
27.309 |
0.087 |
100% |
92.8% |
91.01% |
|
264.07 |
22.25 |
0.27 |
0.312 |
20.42 |
0.087 |
75% |
92.16% |
|
|
264.05 |
15.13 |
0.181 |
0.317 |
13.606 |
0.087 |
50% |
90.49% |
|
|
264.05 |
7.78 |
0.098 |
0.301 |
6.803 |
0.087 |
25% |
88.59% |
|
|
264.07 |
3.18 |
0.045 |
0.267 |
2.739 |
0.087 |
10% |
88.9% |
|
|
CoC 2 级、4 点平均值 |
87.3% |
|||||||
|
CoC 2 级,10% 负载 |
77.3% |
|||||||