ZHCUCE6B October   2024  – May 2025 UCG28826

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
      2. 2.1.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  重要开关波形
      8. 3.3.8  开关频率与负载
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 线路瞬态响应
      12. 3.3.12 浪涌测试
      13. 3.3.13 短期过载运行
      14. 3.3.14 CCM 运行
      15. 3.3.15 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      16. 3.3.16 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
      1. 4.3.1 RLTI-1464 (RENCO)
    4. 4.4 物料清单
  11. 5附录 - 效率
    1. 5.1 20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 5.2 15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 5.3 9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 5.4 5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 5.5 效率典型结果
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7修订历史记录

电气性能规格

表 3-1 UCC28826EVM-093 电气性能规格
参数测试条件最小值标称值最大值单位
输入特性
VIN输入线路电压 (RMS)90115/230264V
fLINE输入线路频率4750/6063Hz
PSTBY空载时的输入功率VIN = 115V/230VRMS,IOUT = 0A

10/26

mW
P0.18W0.18W 负载下的输入功率VIN = 230VRMS,POUT = 180mW

270

mW

P0.3W0.3W 负载下的输入功率VIN = 230VRMS,POUT = 300mW

400

mW
输出特性
VOUT输出电压 (USB-C PD) VIN = 90V 至 264VRMSIOUT = 0A 至 3.25A19.950V
IOUT = 0A 至 3.00A15.050
9.050
5.050
IOUT满载额定输出电流 VIN = 90V 至 264VRMSVOUT = 20.0V3.250A
VOUT = 5.0V、9.0V 或 15.0V3.000
VOUT_pp输出纹波电压(2) VIN = 115V/230VRMSVOUT = 20.0V,IOUT = 0A 至 3.25A

(包括开关噪声)

420mVpp
VOUT = 15.0V,IOUT = 0A 至 3.00A(包括开关噪声)

380

VOUT = 9.0V,IOUT = 0A 至 3.00A(包括开关噪声)280
VOUT = 5.0V,IOUT = 0A 至 3.00A(包括开关噪声)200
VOUT_Δ由于负载升压/降压而产生的输出电压偏差(在 100Hz 速率下,IOUT 阶跃在 0 至 100% 负载之间变化)VOUT = 20.0V-660/500mVpp
VOUT = 15.0V-520/480
VOUT = 9.0V-490/460
VOUT = 5.0V-480/450
POUT_opp过功率保护阈值VIN = 90V 至 264VRMS

80

W
系统特性
η满载效率 (VIN= 115V/230VRMS)VOUT = 20V,IOUT = 3.25A94.08/94.63%
VOUT = 15V,IOUT = 3.00A93.88/94.31
VOUT = 9V,IOUT = 3.00A93.66/93
VOUT = 5V,IOUT = 3.00A92.8/91.67
η4 点平均效率(1) VIN= 115V/230VRMSVOUT = 20V(CoC 2 级,89.0%)94.14/93.85%
VOUT = 15V(CoC 2 级,88.9%)94.15/92.95
VOUT = 9V(CoC 2 级,87.3%)93.6/91.64
VOUT = 5V(CoC 2 级,81.8%)92.28/89.23
η10% 负载时的效率

VIN= 115V/230VRMS

VOUT = 20V(CoC 2 级,79.0%)92.04/89.39%
VOUT = 15V(CoC 2 级,78.9%)92.4/89.71
VOUT = 9V(CoC 2 级,77.3%)92.6/89.29
VOUT = 5V(CoC 2 级,72.5%)90.6/86.64
TAMB环境工作温度范围VIN = 90V 至 264VRMS,IOUT = 0A 至 3.00A (5V/9V/15V) 或 3.25A (20V)25°C
四个负载点的平均效率,IOUT = 每个相应输出电压的额定满载电流的 100%、75%、50% 和 25%。此外,4 点效率值是使用 MP6951 测量的,以获得更好的 9V 和 5V 性能。MP6908 和 MP6951 引脚对引脚兼容,并可在 EVM 上互换使用。
上述电压纹波值包括开关噪声。如果不计入开关噪声,则纹波小于 150mVpp。请参阅“节 3.3.9”一节。