ZHCUCE6B October   2024  – May 2025 UCG28826

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
      2. 2.1.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  重要开关波形
      8. 3.3.8  开关频率与负载
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 线路瞬态响应
      12. 3.3.12 浪涌测试
      13. 3.3.13 短期过载运行
      14. 3.3.14 CCM 运行
      15. 3.3.15 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      16. 3.3.16 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
      1. 4.3.1 RLTI-1464 (RENCO)
    4. 4.4 物料清单
  11. 5附录 - 效率
    1. 5.1 20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 5.2 15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 5.3 9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 5.4 5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 5.5 效率典型结果
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7修订历史记录

特性

  • 整个输入电压范围内满载运行时的效率为 93% 至 95%
  • 2.8W/cm 3 (3.9cm x 3.43cm x 1.71cm) 功率密度(通过 140kHz 最大开关频率实现)
  • 自偏置和无辅助检测、集成电流检测、集成高压启动和集成 X 电容器放电均可通过集成实现最低 BOM 成本

  • 全面的保护特性,包括 OVP、OTP、短路和过流保护以及欠压保护

  • USB-C 输出可用于对适配器、笔记本电脑充电器、USB 墙壁插座等终端设备进行全面的系统级评估