ZHCUCA0A September   2024  – April 2025 TPS1685

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1  热插拔
      2. 3.1.2  通过 ENABLE 启动
      3. 3.1.3  上电至短路
      4. 3.1.4  欠压锁定
      5. 3.1.5  过压锁定
      6. 3.1.6  瞬态过载性能
      7. 3.1.7  过流事件
      8. 3.1.8  输出热短路
      9. 3.1.9  快速输出放电(QOD)
      10. 3.1.10 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

热插拔

按照以下说明测量热插拔事件期间的浪涌电流:

  1. 在跳线 J1 位置,如7 所详述将压摆率配置为所需启动值。
  2. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 1mF 的容性负载。
  3. 将电源的负极端子连接到连接器 T3。
  4. 将输入电源电压设置为 54V,将电流限制设置为 5A。启用电源。
  5. 热插拔连接器 T1 上的电源正极端子。
  6. 使用示波器观察 VOUT (TP2) 和输入电流的波形,以测量在 54V 给定输入电压下 VOUT 的压摆率和上升时间。

图 3-2 展示了在 TPS1685EVM 上捕获的热插拔事件示例,其中两个 TPS1685 器件并联。

TPS1685EVM TPS1685 电子保险丝热插拔曲线(VIN 从 0V 升高至 54V,COUT = 1mF,CDVDT = 82nF)图 3-2 TPS1685 电子保险丝热插拔曲线(VIN 从 0V 升高至 54V,COUT = 1mF,CDVDT = 82nF)