ZHCUCA0A September   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1  热插拔
      2. 3.1.2  通过 ENABLE 启动
      3. 3.1.3  上电至短路
      4. 3.1.4  欠压锁定
      5. 3.1.5  过压锁定
      6. 3.1.6  瞬态过载性能
      7. 3.1.7  过流事件
      8. 3.1.8  输出热短路
      9. 3.1.9  快速输出放电(QOD)
      10. 3.1.10 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

规格

表 1-2 中总结了 TPS1685EVM 规格。

表 1-2 TPS1685EVM 设计规格
参数 值

输入电压范围 (VIN)

40V 至 60V

最大 RMS 负载电流 (IOUT(max))

40A

过流保护阈值 (ITRIP)

44A

最大输出电容 (CLOAD)

2mF

在 PG 置位之前所有负载是否都关闭?

否

最高环境温度

70°C

瞬态过载消隐计时器

17ms

输出电压压摆率

0.5V/ms

是否需要承受输出端热短路 情况?

是

是否需要承受上电至短路 情况?

是

是否可以热插拔电路板或对电路板进行下电上电?

是

是否需要负载电流监测?

是

故障响应

闭锁