ZHCUCA0A September   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1  热插拔
      2. 3.1.2  通过 ENABLE 启动
      3. 3.1.3  上电至短路
      4. 3.1.4  欠压锁定
      5. 3.1.5  过压锁定
      6. 3.1.6  瞬态过载性能
      7. 3.1.7  过流事件
      8. 3.1.8  输出热短路
      9. 3.1.9  快速输出放电(QOD)
      10. 3.1.10 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

快速输出放电(QOD)

按照以下说明观察快速输出放电(QOD)功能:

  1. 将输入电源电压设置为 54V,将电流限制设置为 10A。打开电源。
  2. 使用开关 SW1 将 EN/UVLO 引脚接地以执行下电上电。
  3. 使用开关 SW2 通过使 EN/UVLO 引脚上的电压约为 1.1V 来启用 QOD。
  4. 使用示波器观察 VIN (TP1)、VOUT (TP2)、EN (TP3) 和 SWEN (TP4) 的波形。

图 3-11 展示了启用 QOD 时 TPS1685 电子保险丝的关断性能。在 TPS1685EVM 电子保险丝评估板上禁用 QOD 时的关断性能如图 3-12 所示。

TPS1685EVM 在 TPS1685 电子保险丝上启用 QOD(VIN = 54V,COUT = 1mF,EN 下拉至 1V)图 3-11 在 TPS1685 电子保险丝上启用 QOD(VIN = 54V,COUT = 1mF,EN 下拉至 1V)
TPS1685EVM 在 TPS1685 电子保险丝上禁用 QOD(VIN = 54V,COUT = 1mF,EN 下拉至 0V)图 3-12 在 TPS1685 电子保险丝上禁用 QOD(VIN = 54V,COUT = 1mF,EN 下拉至 0V)