ZHCUCA0A September   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1  热插拔
      2. 3.1.2  通过 ENABLE 启动
      3. 3.1.3  上电至短路
      4. 3.1.4  欠压锁定
      5. 3.1.5  过压锁定
      6. 3.1.6  瞬态过载性能
      7. 3.1.7  过流事件
      8. 3.1.8  输出热短路
      9. 3.1.9  快速输出放电(QOD)
      10. 3.1.10 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

简介

TPS1685EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) TPS1685 电子保险丝进行基准电路评估。TPS1685 器件是一款 9V 至 80V 和 20A (RMS) 可堆叠电子保险丝,具有准确、快速的电流监测能力。该器件通过在启动和稳定状态期间主动同步器件状态并共享负载来支持多个电子保险丝并联,以实现更高电流设计。TPS1685 电子保险丝具有集成 FET,提供 3.65mΩ 的超低导通电阻、可调节且稳健的过流和短路保护、精确的负载电流监测、快速可调节欠压和过压保护、可调节的输出压摆率控制(以实现浪涌电流保护)和内置过热保护,可确保 FET 安全工作区 (SOA)。TPS1685 电子保险丝还具有可调节过流瞬态消隐计时器(以支持负载瞬态)、集成式 FET 运行状况监测和报告、模拟芯片温度监测输出以及专用故障和电源正常指示引脚。

本用户指南介绍了 TPS1685 电子保险丝评估模块 (EVM)。

警告:
TPS1685EVM
表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。