ZHCUCA0A September   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1  热插拔
      2. 3.1.2  通过 ENABLE 启动
      3. 3.1.3  上电至短路
      4. 3.1.4  欠压锁定
      5. 3.1.5  过压锁定
      6. 3.1.6  瞬态过载性能
      7. 3.1.7  过流事件
      8. 3.1.8  输出热短路
      9. 3.1.9  快速输出放电(QOD)
      10. 3.1.10 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

TPS1685EVM 的热性能

按照以下说明评估 TPS1685EVM 的热性能:

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 54V,将电流限制设置为 50A。
  2. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
  3. 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 40A(直流)负载半小时或更长时间,以达到热平衡点。
  4. 使用数字万用表捕获 EVM 的热像图或监测 TEMP (TP7) 引脚的电压。TEMP (VTEMP) 引脚上的电压报告两个电子保险丝之间的最高裸片温度,可使用 方程式 1 获得。
方程式 1. TJ°C=25+VTEMPmV-6702.75 mV/°C

TPS1685EVM 的热性能图如 图 3-13 所示。

TPS1685EVM TPS1685EVM 的热性能(VIN = 54V,IOUT = 40A,TA = 30ºC 且无外部气流)图 3-13 TPS1685EVM 的热性能(VIN = 54V,IOUT = 40A,TA = 30ºC 且无外部气流)