ZHCUCA0A September   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1  热插拔
      2. 3.1.2  通过 ENABLE 启动
      3. 3.1.3  上电至短路
      4. 3.1.4  欠压锁定
      5. 3.1.5  过压锁定
      6. 3.1.6  瞬态过载性能
      7. 3.1.7  过流事件
      8. 3.1.8  输出热短路
      9. 3.1.9  快速输出放电(QOD)
      10. 3.1.10 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

瞬态过载性能

按照以下说明观察瞬态过载性能:

  1. 根据7 将跳线 J2 置于合适的位置,获得所需的过流消隐期 (tTIMER)。
  2. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如7 所述。
  3. 根据7 将跳线 J3 置于合适的位置,以设置所需的断路器阈值 (IOCP)。
  4. 根据7 将跳线 J7 置于合适的位置,以设置所需的可扩展快速跳变阈值 (ISFT)。
  5. 将输入电源电压 VIN 设置为 54V,将电流限制设置为 100A。
  6. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
  7. 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加大于 IOCP 且小于 ISFT 的过载,持续时间小于使用跳线 J2 决定的 tTIMER
  8. 使用示波器观察波形。

图 3-7 展示了 TPS1685EVM 上 TPS1685 电子保险丝的瞬态过载性能,其中两个器件并联。

TPS1685EVM TPS1685 电子保险丝的瞬态过载性能(VIN = 54V,CITIMER = 27nF,COUT = 1mF,RIMON = 1.1kΩ (IOCP = 50A),RIREF = 40.2kΩ (VREF = 1V),且 IOUT 从 40A 持续 10ms 后斜升至 80A 并持续 10ms)图 3-7 TPS1685 电子保险丝的瞬态过载性能(VIN = 54V,CITIMER = 27nF,COUT = 1mF,RIMON = 1.1kΩ (IOCP = 50A),RIREF = 40.2kΩ (VREF = 1V),且 IOUT 从 40A 持续 10ms 后斜升至 80A 并持续 10ms)