ZHCUCA0A September 2024 – April 2025
5 列出了 TPS1685EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。6 和7 介绍了测试点的可用性和跳线的功能。信号 LED 指示灯的功能详见表 2-4。
| 连接器 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| T1 | VIN (+) | EVM 输入电源的正极端子 |
| T2 | VOUT (+) | EVM 输出电源的正极端子 |
| T3 | PGND (–) | EVM 的负极端子(输入和输出均为公共端子) |
| 测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VIN | 输入电压 |
| TP2 | VOUT | 输出电压 |
TP3 | EN | 高电平有效使能输入 |
TP4 | SWEN | 用于指示和控制电源开关开启和关闭状态的开漏信号 |
| TP5 | OVP | 器件 OVP 引脚处的电压 |
TP6 | 计时器 | 过流消隐计时器 |
TP7 | VDD1 | 控制器输入电源:主器件 |
TP8 | TEMP | 最大器件芯片温度监控模拟电压输出,并联两个 TPS1685 电子保险丝 |
TP9 | MODE1 | 模式选择:主器件 |
TP10 | DVDT | 启动输出压摆率控制 |
TP11 | IREF | 用于过流和短路保护以及有源电流共享块的基准电压 |
TP12 | ILIM1 | 稳态下的单独电子保险丝电流监测器和有源电流共享阈值:主器件 |
TP13 | ILIM2 | 稳态下的单独电子保险丝电流监测器和有源电流共享阈值:辅助器件 |
TP14 | IMON | 稳态期间的负载电流监测器以及过流和快速跳变阈值 |
TP15 | SFT_SEL | 稳态期间的可扩展快速跳变阈值乘法器 |
TP16 | FLTb1 | 开漏低电平有效故障指示:主器件 |
TP17 | FLTb2 | 开漏低电平有效故障指示:辅助器件 |
TP18 | PG | 开漏高电平有效电源正常指示 |
TP19 | S1_P | 用于测量主电子保险丝导通电阻的开尔文检测点 |
TP20 | S1_N | |
TP21 | VDD 上拉 | 使用来自 VIN 的 LDO 生成的 5V 上拉电源 |
TP22 | VDD2 | 控制器输入电源:辅助器件 |
TP23 | S2_P | 用于测量辅助电子保险丝导通电阻的开尔文检测点 |
TP24 | S2_N | |
QGND1、QGND2、QGND3 和 QGND4 | QGND | 器件地 |
G1、G2、G3 和 G4 | QGND | 器件地 |
| 跳线 | 标签 | 说明 | 默认跳线位置 |
|---|---|---|---|
J1 | DVDT | 1-2 位置将输出压摆率设置为 1V/ms | 3-4 |
| 3-4 位置将输出压摆率设置为 0.5V/ms | |||
| 5-6 位置将输出压摆率设置为 0.1V/ms | |||
J2 | 计时器 | 1-2 位置将过流消隐计时器设置为 3ms | 3-4 |
| 3-4 位置将过流消隐计时器设置为 17ms | |||
J3 | IMON | 1-2 位置将断路器阈值设置为 25A,VIREF 为 1V | 3-4 |
| 3-4 位置将断路器阈值设置为 44A,VIREF 为 1V | |||
J4 | ILIM1 | 1-2 位置将有源电流共享阈值设置为 18A,VIREF 为 1V;主器件 | 3-4 |
| 3-4 位置将有源电流共享阈值设置为 24A,VIREF 为 1V;主器件 | |||
J5 | ILIM2 | 1-2 位置将有源电流共享阈值设置为 18A,VIREF 为 1V;辅助器件 | 3-4 |
| 3-4 位置将有源电流共享阈值设置为 24A,VIREF 为 1V;辅助器件 | |||
J6 | IREF | 1-2 位置将过流、短路保护和有源电流共享块的基准电压设置为 0.8V | 3-4 |
| 3-4 位置将过流、短路保护和有源电流共享块的基准电压设置为 1V | |||
J7 | SFT_SEL | 1-2 位置将可扩展快速跳变阈值设置为过流阈值的 2.5 倍 | 3-4 |
| 3-4 位置将可扩展快速跳变阈值设置为过流阈值的 2 倍 |
LED | 说明 |
|---|---|
DG1 | 当开启时,表示 PG 有效 |
DR1 | 当开启时,表示 FLTb1 有效 |
DR2 | 当开启时,表示 FLTb2 有效 |