ZHCUCA0A September   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1  热插拔
      2. 3.1.2  通过 ENABLE 启动
      3. 3.1.3  上电至短路
      4. 3.1.4  欠压锁定
      5. 3.1.5  过压锁定
      6. 3.1.6  瞬态过载性能
      7. 3.1.7  过流事件
      8. 3.1.8  输出热短路
      9. 3.1.9  快速输出放电(QOD)
      10. 3.1.10 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

过压锁定

按照以下说明执行过压保护测试:

  1. 将输入电源电压设置为 54V,将电流限制设置为 5A。在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间施加电源并启用电源。
  2. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 50Ω 的负载。
  3. 将输入电源 VIN 从 54V 增加到 62V,然后再次减小至 54V,并使用示波器观察波形。

图 3-6 展示了 TPS1685EVM 上 TPS1685 电子保险丝的过压锁定响应。

TPS1685EVM TPS1685 电子保险丝的过压锁定响应(VIN 从 54V 斜升至 62V 然后斜降至 54V,VIN(OVP)=60V,COUT = 1mF,RLOAD = 50Ω)图 3-6 TPS1685 电子保险丝的过压锁定响应(VIN 从 54V 斜升至 62V 然后斜降至 54V,VIN(OVP)=60V,COUT = 1mF,RLOAD = 50Ω)