ZHCUCA0A September   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1  热插拔
      2. 3.1.2  通过 ENABLE 启动
      3. 3.1.3  上电至短路
      4. 3.1.4  欠压锁定
      5. 3.1.5  过压锁定
      6. 3.1.6  瞬态过载性能
      7. 3.1.7  过流事件
      8. 3.1.8  输出热短路
      9. 3.1.9  快速输出放电(QOD)
      10. 3.1.10 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

通过 ENABLE 启动

按照以下说明通过 ENABLE 为 TPS1685 电子保险丝上电:

  1. 在跳线 J1 位置,如7 所述将压摆率配置为所需值。
  2. 将输入电源电压设置为 54V,将电流限制设置为 5A。
  3. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 1mF 的容性负载。
  4. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接输入电源。
  5. 通过使用开关 SW1 使器件保持禁用状态来开启该电源。
  6. 通过释放开关 SW1 来启用电子保险丝。
  7. 使用示波器观察 VOUT (TP2) 和输入电流的波形,以测量给定输入电压为 54V 的 VOUT 的压摆率和上升时间。

图 3-3 展示了使用 ENABLE(两个并联器件)的 TPS1685 电子保险丝启动曲线。

TPS1685EVM 使用 ENABLE 的 TPS1685 电子保险丝启动曲线(VIN = 54V,EN 从 0V 升高至 5V,COUT = 1mF,CDVDT = 82nF)图 3-3 使用 ENABLE 的 TPS1685 电子保险丝启动曲线(VIN = 54V,EN 从 0V 升高至 5V,COUT = 1mF,CDVDT = 82nF)