ZHCUCA0A September 2024 – April 2025
表 1-2 中总结了 TPS1685EVM 规格。
| 参数 | 值 |
|---|---|
|
输入电压范围 (VIN) |
40V 至 60V |
|
最大 RMS 负载电流 (IOUT(max)) |
40A |
|
过流保护阈值 (ITRIP) |
44A |
|
最大输出电容 (CLOAD) |
2mF |
| 在 PG 置位之前所有负载是否都关闭? |
否 |
| 最高环境温度 |
70°C |
| 瞬态过载消隐计时器 |
17ms |
| 输出电压压摆率 |
0.5V/ms |
| 是否需要承受输出端热短路 情况? |
是 |
| 是否需要承受上电至短路 情况? |
是 |
| 是否可以热插拔电路板或对电路板进行下电上电? |
是 |
| 是否需要负载电流监测? |
是 |
| 故障响应 |
闭锁 |